Bornier de sectionnement à lame UT 6-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3064069
3064072
3073267
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

4.18 €

50 7 jours Gris

4.18 €

50 7 jours Gris

4.18 €

50 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 8 Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 10 Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 49.1
Taille du produit (longueur)(mm) 57.8 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2 Longueur de dénudage(mm) 10 (max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique