Bornier de sectionnement à lame ZDMTK 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3005798
3005808
3006784
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Niveau de contamination Taille du produit (longueur)
(mm)

16.24 €

50 7 jours 4Gris24 - 123107

16.31 €

50 7 jours 3Gris24 - 14388.5

16.24 €

50 23 jours 4Bleu24 - 14-107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 16 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 55 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique