Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3005073
Color | Gris | AWG | 20 - 8 | Largeur du collier(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 | Tension nominale(V) | 800 |
Tension nominale (détails)(V) | 800V (à 16mm²) | Courant nominal(A) | 57 | Courant nominal (détails)(A) | 76 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 10 N, le numéro d'article est le suivant: 3005073.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3005073.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles