Bornier traversant UK 2.5 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3003347

Référence pièce
3003347
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.80 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Tension nominale(V) 800
Tension nominale (détails)(V) 800A (à 2.5mm²) Courant nominal(A) 24 Courant nominal (détails)(A) 24
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 42 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 7(max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 2.5 N, le numéro d'article est le suivant: 3003347.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3003347.

Assistance technique