Bornier traversant UT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3044076
3044089
3044102
3044115
3044131
3044144
3044160
3044188
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Matériau d'isolation

1.10 €

200 7 jours Gris26 - 125.20.14 - 40.14 - 424325.29(max.)-

1.10 €

200 7 jours Bleu26 - 125.20.14 - 40.14 - 424325.29(max.)-

1.25 €

150 7 jours Gris26 - 106.20.14 - 60.14 - 632416.29(max.)-

1.25 €

150 7 jours Bleu26 - 106.20.14 - 60.14 - 632416.29(max.)PA

1.71 €

150 7 jours Gris24 - 88.20.2 - 100.2 - 1041578.210 (max.)-

1.71 €

150 7 jours Bleu24 - 88.20.2 - 100.2 - 1041578.210 (max.)-

2.14 €

100 7 jours Gris20 - 610.20.5 - 160.5 - 16577610.210 (max.)-

2.14 €

100 7 jours Bleu20 - 610.20.5 - 160.5 - 16577610.210 (max.)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 1000 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 46.9
Taille du produit (longueur)(mm) 47.7 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Assistance technique