• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier traversant UT (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3044188

Référence pièce
3044188
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Matériau d'isolation

2.14 €

100 7 jours Bleu20 - 610.20.5 - 160.5 - 16577610.210 (max.)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 1000 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 46.9
Taille du produit (longueur)(mm) 47.7 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UT, le numéro d'article est le suivant: 3044188.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044188.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3044076
3044089
3044102
3044115
3044131
3044144
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Matériau d'isolation

1.10 €

200 7 jours Gris26 - 125.20.14 - 40.14 - 424325.29(max.)-

1.10 €

200 7 jours Bleu26 - 125.20.14 - 40.14 - 424325.29(max.)-

1.25 €

150 7 jours Gris26 - 106.20.14 - 60.14 - 632416.29(max.)-

1.25 €

150 7 jours Bleu26 - 106.20.14 - 60.14 - 632416.29(max.)PA

1.71 €

150 7 jours Gris24 - 88.20.2 - 100.2 - 1041578.210 (max.)-

1.71 €

150 7 jours Bleu24 - 88.20.2 - 100.2 - 1041578.210 (max.)-

Assistance technique