Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3044115
Référence pièce
|
---|
3044115 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 150 | 7 jours | Bleu | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9(max.) | PA |
Loading...
Tension nominale(V) | 1000 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 46.9 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 47.7 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UT, le numéro d'article est le suivant: 3044115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044115.
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3044076 |
3044089 |
3044102 |
3044131 |
3044144 |
3044160 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 32 | 5.2 | 9(max.) | - | |||
1.10 € | 200 | 7 jours | Bleu | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 32 | 5.2 | 9(max.) | - | |||
1.25 € | 150 | 7 jours | Gris | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9(max.) | - | |||
1.71 € | 150 | 7 jours | Gris | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10 (max.) | - | |||
1.71 € | 150 | 7 jours | Bleu | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10 (max.) | - | |||
2.14 € | 100 | 7 jours | Gris | 20 - 6 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 57 | 76 | 10.2 | 10 (max.) | - |