Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3044102
Référence pièce
|
---|
3044102 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 150 | 7 jours | Gris | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9(max.) | - |
Loading...
Tension nominale(V) | 1000 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 46.9 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 47.7 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UT, le numéro d'article est le suivant: 3044102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044102.
Configurer
Propriétés de base
Matériau d'isolation
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3044076 |
3044089 |
3044115 |
3044131 |
3044144 |
3044160 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 7 jours | Gris | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 32 | 5.2 | 9(max.) | - | |||
1.10 € | 200 | 7 jours | Bleu | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 32 | 5.2 | 9(max.) | - | |||
1.25 € | 150 | 7 jours | Bleu | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9(max.) | PA | |||
1.71 € | 150 | 7 jours | Gris | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10 (max.) | - | |||
1.71 € | 150 | 7 jours | Bleu | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10 (max.) | - | |||
2.14 € | 100 | 7 jours | Gris | 20 - 6 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 57 | 76 | 10.2 | 10 (max.) | - |