Borne universelle à quatre fils UT 4-QUATTRO HV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3048823
3048836
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

2.41 €

100 7 jours Gris

2.41 €

100 53 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6
Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 50 Taille du produit (longueur)(mm) 65.4
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique