Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Noir | AWG | 24 - 12 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Courant nominal(A) | 10 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 36.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 56 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10-12 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles