Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3211907
Color | Noir | AWG | 24 - 12 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Tension nominale(V) | 250 |
Courant nominal(A) | 6.3 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64.8 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 56 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10-12 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible PT 4-HESILA, le numéro d'article est le suivant: 3211907.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211907.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles