Bornier modulaire à fusible QTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3050293
3050374
3050387
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)

8.43 €

50 7 jours 500

16.08 €

50 7 jours 24

16.50 €

50 7 jours 250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG 20 - 14 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 2.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 2.5 Courant nominal(A) 6.3
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 64.9 Taille du produit (longueur)(mm) 82.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Produits industriels Oui

Assistance technique