Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Noir | Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 4 | Niveau de contamination | 3 | Courant nominal(A) | 30 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 86.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles