Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3036385 |
3039890 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 50 | 7 jours | Noir | 28 - 12 | 8.2 | 3 | 400 | 10 | 69 | 76.5 | 8.2 | |||
5.80 € | 50 | 7 jours | Gris | 28 - 10 | 6.2 | - | 500 | 6.3 | 62.5 | 61.5 | 6.2 |
Loading...
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 4 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles