Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3039890
Référence pièce
|
---|
3039890 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.80 € | 50 | 7 jours | Gris | 28 - 10 | 6.2 | - | 500 | 6.3 | 62.5 | 61.5 | 6.2 |
Loading...
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 4 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible ST 4-HESI, le numéro d'article est le suivant: 3039890.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3039890.
Configurer
Propriétés de base
Niveau de contamination
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3036385 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 50 | 7 jours | Noir | 28 - 12 | 8.2 | 3 | 400 | 10 | 69 | 76.5 | 8.2 |