Bornier modulaire à fusible ST 4-HESILA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3038778

Référence pièce
3038778
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.72 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG 28 - 12 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Tension nominale(V) 250
Courant nominal(A) 10 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 69
Taille du produit (longueur)(mm) 76.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible ST 4-HESILA, le numéro d'article est le suivant: 3038778.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3038778.

Assistance technique