Bornier modulaire à fusible ST 4-HESILED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3035182
3038765
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)

15.72 €

50 42 jours 6068.9

15.72 €

50 7 jours 2469

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG 28 - 12 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4 Courant nominal(A) 10
Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 76.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique