Bornier modulaire à fusible UK 10.3-CC HESI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3048580
3048593
3048603
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Type de connecteur (catégorie) Matériau d'isolation Produits industriels

21.87 €

10 75 jours 16 - 4181.5 - 251.5 - 256001812(max.)-Borne série à fusiblePAOui

43.07 €

5 7 jours -361.50 - 251.50 - 25690--V0Borne traversante de boîte à fusibles--

64.06 €

3 7 jours 16 - 4541.5 - 251.5 - 256905412(max.)V0Borne série à fusiblePAOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 65.5 Taille du produit (longueur)(mm) 81 Connexion (composants) Vis

Assistance technique