Bornier modulaire à fusible UK 10.3-HESI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3048386
3211236
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Longueur de dénudage
(mm)

19.68 €

10 7 jours 16 - 61.5 - 166903212(max.)

6.88 €

30 7 jours 16 - 40.75 - 2510003011(max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Largeur du collier(mm) 18 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 1.5 - 25
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 65.5 Taille du produit (longueur)(mm) 81
Taille du produit (largeur)(mm) 18 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique