Bornier modulaire à fusible UK 10.3-HESILED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3048399
3048661
3211249
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Type de connecteur (catégorie) Matériau d'isolation Produits industriels

35.09 €

10 7 jours 16 - 41.5 - 251.5 - 256903286.71812(max.)Borne série à fusiblePAOui

34.98 €

10 75 jours -1.50 - 251.50 - 166903281--Borne traversante de boîte à fusibles--

18.35 €

10 7 jours 18 - 40.75 - 250.75 - 25100030811812(max.)Borne série à fusiblePAOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Largeur du collier(mm) 18 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 65.5 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis

Assistance technique