Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3005109 |
3005507 |
3005688 |
3073953 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Tension de fonctionnement (plage) | Tension nominale (V) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Compatible avec (détails) | Indice d'inflammabilité | Type de connecteur (catégorie) | Matériau | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | 3 jours | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | - | 250 max. | 500 | 6.3 | 57.2 | 12 | 11(max.) | Fusibles 5 x 20mm avec ou sans repères d'identification | V0 | Borne série à fusible | Boîtier 6.6 en polyamide isolé | PA | Non | ||||
731.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 3 | - | 400 | - | 57.5 | 12 | 11(max.) | - | V2 | Borne série à fusible | - | PA | Oui | ||
912.77 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 3 | - | 500 | - | 57.2 | 12 | 11(max.) | - | V2 | Borne série à fusible | - | PA | Oui | ||
19.87 € | 50 | 7 jours | - | 0.50 - 16 | 0.50 - 16 | - | - | 500 | - | 57.2 | - | - | - | V2 | Borne traversante de boîte à fusibles | - | - | - |
Loading...
Color | Noir | Largeur du collier(mm) | 12 | Courant nominal(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 62 | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Tension de fonctionnement (plage)
Tension nominale(V)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Compatible avec (détails)
Indice d'inflammabilité
Type de connecteur (catégorie)
Matériau
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles