Bornier modulaire à fusible UK 10-DREHSILA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3005662

Référence pièce
3005662
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.60 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG 20 - 6 Largeur du collier(mm) 12
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 16 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 10 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 57.2 Taille du produit (longueur)(mm) 62 Taille du produit (largeur)(mm) 12
Longueur de dénudage(mm) 11(max.) Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible UK 10-DREHSILA, le numéro d'article est le suivant: 3005662.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3005662.

Assistance technique