Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3005112 |
3005138 |
3005154 |
3005646 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,102.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 27 jours | 500 | ||
1,109.53 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 500 | ||
1,131.40 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 500 | ||
1,102.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 400 |
Loading...
Color | Noir | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 16 | Niveau de contamination | 3 |
Courant nominal(A) | 10 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 57.2 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 62 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Longueur de dénudage(mm) | 11(max.) |
Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles