Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3000539 |
3004100 |
3004472 |
3007916 |
3007929 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 50 | 7 jours | Noir | 0.2 - 6 | 500 | - | - | 50 | 58 | V0 | Oui | ||||
11.19 € | 1 | 3 jours | Noir | 0.2 - 4 | 800 | 250V (à 4mm²) | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V0 | Non | ||||
567.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Noir | 0.2 - 4 | 800 | - | - | 56.5 | 72.5 | V2 | Oui | ||
562.97 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | Gris | 0.2 - 4 | 800 | - | - | 56.5 | 72.5 | V2 | Oui | ||
567.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Bleu | 0.2 - 4 | 800 | - | - | 56.5 | 72.5 | V2 | Oui |
Loading...
AWG | 24 - 12 | Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 6.3 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible |
Configurer
Propriétés de base
Color
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles