Bornier modulaire à fusible UK 5-HESILA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000542
3004142
3004155
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation Produits industriels

16.83 €

50 7 jours 24 - 10-0.20 - 60.20 - 4----58---

20.91 €

50 7 jours 24 - 128.20.2 - 40.2 - 438006.356.572.5V0PAOui

20.91 €

50 33 jours 24 - 128.20.2 - 40.2 - 4-8006.356.572.5V2-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible

Assistance technique