Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Color | Noir | AWG | 24 - 10 | Largeur du collier(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 6 | Tension nominale(V) | 250 |
Courant nominal(A) | 30 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles