Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3007204 |
3007217 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
650.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | ||
628.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Noir | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 |
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 32 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 79 | Taille du produit (longueur)(mm) | 86.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles