Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0711616 |
0711629 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,656.11 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 19 jours | 10 | |
1,524.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 18 jours | 6.3 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Noir | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 |
Tension nominale(V) | 400 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 79 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 86.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles