Bornier modulaire à fusible UKK 5-HESILED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0711580
0711632
3026654
3049000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Matériau d'isolation
-

31.36 €

50 23 jours 400322PA
-

35.47 €

50 7 jours 400101PA

31.36 €

50 7 jours 24322-

30.39 €

50 29 jours 246.32PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Noir AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Taille du produit (hauteur)(mm) 79 Taille du produit (longueur)(mm) 86.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Produits industriels Oui

Assistance technique