Bornier modulaire à fusible UK-SI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3118012
3118096
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

10.47 €

50 7 jours Noir

10.47 €

50 40 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 6.3
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 58 Taille du produit (longueur)(mm) 59.5
Taille du produit (largeur)(mm) 8.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique