Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3118520
Color | Noir | AWG | 24 - 12 | Largeur du collier(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Tension nominale(V) | 250 |
Courant nominal(A) | 6.3 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 58.4 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 59.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible UK-SILED, le numéro d'article est le suivant: 3118520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3118520.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles