Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0920083
Référence pièce
|
---|
0920083 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
431.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Color | Noir | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 16 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 10 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 51.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 61 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 13(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible USIG, le numéro d'article est le suivant: 0920083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0920083.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles