Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5022106
Color | Noir | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 16 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 10 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 51.6 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 61 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 | Longueur de dénudage(mm) | 13(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne série à fusible |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible USIG MIT, le numéro d'article est le suivant: 5022106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5022106.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles