Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3046032 |
3060527 |
3074169 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 50 | 7 jours | Noir | 26 - 10 | 6.3 | 6.2 | 9(max.) | Borne série à fusible | PA | Non | |||
6.40 € | 50 | 7 jours | Bleu | - | - | - | - | Borne traversante de boîte à fusibles | - | - | |||
6.40 € | 50 | 7 jours | Gris | - | - | - | - | Borne traversante de boîte à fusibles | - | - |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 6.3 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 73 | Taille du produit (longueur)(mm) | 57.8 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles