Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3046032
Référence pièce
|
---|
3046032 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 50 | 7 jours | Noir | 26 - 10 | 6.3 | 6.2 | 9(max.) | Borne série à fusible | PA | Non |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 6.3 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 73 | Taille du produit (longueur)(mm) | 57.8 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible UT 4-HESI, le numéro d'article est le suivant: 3046032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3046032.
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3060527 |
3074169 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | AWG | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40 € | 50 | 7 jours | Bleu | - | - | - | - | Borne traversante de boîte à fusibles | - | - | |||
6.40 € | 50 | 7 jours | Gris | - | - | - | - | Borne traversante de boîte à fusibles | - | - |