Référence fabricant: 3214325
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 8.39 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3214325
Color | Noir | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 28 | Nombre de rangées | 2 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 92.7 | Indice d'inflammabilité | V0 | Type de connecteur (catégorie) | Borne traversante de boîte à fusibles |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible UT 4-L / HESI, le numéro d'article est le suivant: 3214325.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3214325.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles