Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3214368
Color | Noir | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 30 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 88.9 | Taille du produit (longueur)(mm) | 92.7 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne traversante de boîte à fusibles |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible UT 4-L / HESILA, le numéro d'article est le suivant: 3214368.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3214368.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles