Bornier modulaire à fusible UT 4-L / HESILED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3214366

Référence pièce
3214366
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.40 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4 Tension nominale(V) 24 Courant nominal(A) 30
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 88.9 Taille du produit (longueur)(mm) 92.7
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne traversante de boîte à fusibles

Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible UT 4-L / HESILED, le numéro d'article est le suivant: 3214366.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3214366.

Assistance technique