Bornier modulaire à fusible UT 4-PE / HESI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3070053
3070066
3070079
3073995
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)

15.72 €

50 23 jours 0.5 - 624

15.72 €

50 23 jours 0.5 - 660

16.05 €

50 7 jours 0.5 - 6250

10.01 €

50 7 jours 0.14 - 6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG 26 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Niveau de contamination 3 Courant nominal(A) 6.3
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 73 Taille du produit (longueur)(mm) 70.8
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique