Bornier modulaire à fusible UT 4-PE / L / HESI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3214320

Référence pièce
3214320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.72 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 28
Nombre de rangées 3 Taille du produit (hauteur)(mm) 88.9 Taille du produit (longueur)(mm) 92.7
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne traversante de boîte à fusibles

Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire à fusible UT 4-PE / L / HESI, le numéro d'article est le suivant: 3214320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3214320.

Assistance technique