Bouchon fusible ST-SILED 12-UK【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0921024

Référence pièce
0921024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

632.93 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Taille du produit (longueur)(mm) 20 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon fusible ST-SILED 12-UK, le numéro d'article est le suivant: 0921024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0921024.

Assistance technique