Bornier à fusible PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3002602
3002603
3002608
3002609
3062142
3062143
3211870
3211904
3212166
3212172
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

12.05 €

50 7 jours Noir6.20.20 - 60.20 - 450028383.9118.5

17.10 €

50 7 jours Gris6.20.20 - 60.20 - 450028383.9118.5

6.35 €

50 7 jours Noir6.20.20 - 60.20 - 450028383.9118.5

11.11 €

50 7 jours Noir6.20.20 - 60.20 - 450028383.9118.5

5.14 €

40 7 jours Noir17.61.50 - 101.50 - 1010002016387

12.38 €

20 7 jours Noir17.61.50 - 101.50 - 1010002016387

5.46 €

50 7 jours Noir8.20.50 - 100.50 - 64001016974.5

8.86 €

50 23 jours Gris6.20.20 - 60.20 - 4246.3162.556

7.33 €

50 7 jours Noir8.20.50 - 100.50 - 640025145.574.1

12.19 €

50 7 jours Noir8.20.50 - 100.50 - 62425145.574.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Borne à ressort à verrouillage à poussoir Type de connecteur (catégorie) Borne traversante de boîte à fusibles

Assistance technique