Bornier à fusible PTTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3211886
3211888
3211892
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.57 €

50 7 jours

13.45 €

50 7 jours

13.45 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 28
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 75.5 Taille du produit (longueur)(mm) 102.9
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Borne à ressort à verrouillage à poussoir Type de connecteur (catégorie) Borne traversante de boîte à fusibles

Assistance technique