Bornier à fusible USEN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3048357

Référence pièce
3048357
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.56 €

10 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair AWG 16 - 2 Largeur du collier(mm) 27
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 1.5 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 1.5 - 35 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 16 Courant nominal (détails)(A) 6.3 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 71.9 Taille du produit (longueur)(mm) 82.7 Taille du produit (largeur)(mm) 27
Longueur de dénudage(mm) 19(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne série à fusible Matériau d'isolation Duroplast Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à fusible USEN, le numéro d'article est le suivant: 3048357.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3048357.

Assistance technique