Borne de séparateur de jauge PT 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3210302
3210311
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color

2.58 €

100 7 jours -Bleu

2.90 €

100 7 jours 3Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 3.5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.50
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 10 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 32 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Connecteur enfichable
Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement Produits industriels Oui

Assistance technique