Borne de séparateur de jauge PT 4-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3211934

Référence pièce
3211934
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.81 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de séparateur de jauge PT 4-MT, le numéro d'article est le suivant: 3211934.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211934.

Assistance technique