Borne de séparateur de jauge PTC 2.5-QUATTRO-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3270085

Référence pièce
3270085
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.32 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de séparateur de jauge PTC 2.5-QUATTRO-MT, le numéro d'article est le suivant: 3270085.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3270085.

Assistance technique