Borne de séparateur de jauge ST 2.5-QUATTRO-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3035030
3035043
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

4.62 €

50 7 jours Noir

4.62 €

50 7 jours Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.50 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement Produits industriels Oui

Assistance technique