Borne de séparateur de jauge UK 5 N-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3000563

Référence pièce
3000563
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.19 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 16
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 48.7 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de sectionnement Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de séparateur de jauge UK 5 N-MT, le numéro d'article est le suivant: 3000563.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3000563.

Assistance technique