Bornier de terre modulaire BSLK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0810012

Référence pièce
0810012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.15 €

10 18 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Argent AWG 20 - 6 Largeur du collier(mm) 8
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 10 Courant nominal(A) 82
Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 8 Longueur de dénudage(mm) 7(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire BSLK, le numéro d'article est le suivant: 0810012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0810012.

Assistance technique